PNK-G 200-2
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190659
PNK-G 200-2, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 200-1, ID-Nr. 194140SP 200-2, ID-Nr. 194141PT-S 200-1, ID-Nr. 191535PB 200-1, ID-Nr. 192126
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 80 |
Šírka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 76 |
Dĺžka L [mm] | 82 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 36 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 1.2 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.