PNK-G 200-6
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190663
PNK-G 200-6, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 102 |
Šírka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 76 |
Dĺžka L [mm] | 85 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 36 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 1.6 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.