PNK-G 250-10
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190609
PNK-G 250-10, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104PT-S 250-2, ID-Nr. 191521SP 250-3, ID-Nr. 194102
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 145 |
Šírka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 86 |
Dĺžka L [mm] | 104 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.5 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.