PNK-G 315-2
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190611
PNK-G 315-2, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 95 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 93 |
Dĺžka L [mm] | 115 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.6 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.