PNK-G 315-8
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190617
PNK-G 315-8, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106PB 315-4, ID-Nr. 192108SP 315-4, ID-Nr. 194107
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 180 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 93 |
Dĺžka L [mm] | 118.5 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 4 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.