PNK-G 500-6
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190629
PNK-G 500-6, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT-S 500-2, ID-Nr. 191527SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 205 |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Dĺžka L [mm] | 180 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 5.8 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.