PNK-G 630-4
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190637
PNK-G 630-4, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-S 630-1, ID-Nr. 191529SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-3, ID-Nr. 192112SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 240 |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Dĺžka L [mm] | 200 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 8.3 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.