PNK-G 630-8
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190641
PNK-G 630-8, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 630-6, ID-Nr. 192125PT-S 630-2, ID-Nr. 191530SP 630-1, ID-Nr. 194114SP 630-2, ID-Nr. 194115
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 374 |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Dĺžka L [mm] | 226 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 12 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.