PNK-S 200-8
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190657
PNK-S 200-8, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534SP 200-6, ID-Nr. 194145PB 200-4, ID-Nr. 192129
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 130 |
Šírka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 76 |
Dĺžka L [mm] | 85 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 36 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.