PNK-S 250-2
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190551
PNK-S 250-2, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509SP 250-1, ID-Nr. 194100PB 250-1, ID-Nr. 192100
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 85 |
Šírka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 86 |
Dĺžka L [mm] | 98.5 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 40 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
m/kus [kg] | 2.4 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.