PNK-S 500-1
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190574
PNK-S 500-1, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT-FR 500-1, ID-Nr. 191515SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110SP 400-1, ID-Nr. 194108
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B [mm] | 150 |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 118 |
Dĺžka L [mm] | 167 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 50 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
m/kus [kg] | 5.4 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.