PNS-M 200-14-2
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 160233
PNS-M 200-14-2, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 200-3, ID-Nr. 192128PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 102 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 55 |
Dĺžka L [mm] | 69.5 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M12 |
m/kus [kg] | 1.5 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.