PNS-M 250-16-5
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 160222
PNS-M 250-16-5, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 16-2, ID-Nr. 160001SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-5, ID-Nr. 192104
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka B [mm] | 145 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 64 |
Dĺžka L [mm] | 75 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M12 |
m/kus [kg] | 2.35 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.