PNS-M 315-21-3
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 160225
PNS-M 315-21-3, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-4, ID-Nr. 194107PT 21-4, ID-Nr. 160005
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 152 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 68 |
Dĺžka L [mm] | 75 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M16 |
m/kus [kg] | 2.6 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.