PNS-Z 200-1
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190138
PNS-Z 200-1, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 17-3, ID-Nr. 191108SP 200-1, ID-Nr. 194140PB 200-1, ID-Nr. 192126
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 80 |
Šírka B1 [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 56 |
Dĺžka L [mm] | 74 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 30 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M12 |
m/kus [kg] | 1.2 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.