PNS-Z 250-17-2
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190101
PNS-Z 250-17-2, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: SP 250-2, ID-Nr. 194101PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-2, ID-Nr. 192101
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 97 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 56 |
Dĺžka L [mm] | 90 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M12 |
m/kus [kg] | 1.7 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.