PNS-Z 315-1
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190110
PNS-Z 315-1, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PT 21-1, ID-Nr. 191102PB 315-1, ID-Nr. 192105SP 315-2, ID-Nr. 194105
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 95 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 64 |
Dĺžka L [mm] | 96 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 35 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Skrutky | M16 |
m/kus [kg] | 2 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.