PNS-Z 400-4
Zostavy výkyvných čeľustí
Identifikačné číslo 190118
PNS-Z 400-4, Zostavy výkyvných čeľustí
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Rozsah dodávky: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zostavy výkyvných čeľustí |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 250 |
Šírka B1 [mm] | 70 |
Výška H [mm] | 90 |
Dĺžka L [mm] | 150 |
Upínacia hĺbka T [mm] | 45 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Skrutky | M20 |
m/kus [kg] | 7.8 |
Ak sú výkyvné čeľuste používané na silových skľučovadlách, môžu sa vyskytnúť medzery. Na zakrytie týchto medzier dodávame 2 rôzne upínacie vložky, ktoré sú súčasťou dodávky.