PT 16-1
Výkyvné oporné čeľuste
Identifikačné číslo 160000
PT 16-1, Výkyvné oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Výkyvné oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 90 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov a [mm] | 40 |
Rozstup otvorov b [mm] | 32 |
Skrutky | M12 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 1.17 |