PT 18-2
Výkyvné oporné čeľuste
Identifikačné číslo 160003
PT 18-2, Výkyvné oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Šírka B1 | 50.0 |
---|---|
Skrutky | M14 |
m/kus | 1.19 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
Šírka drážky N | 18.0 |
Rozstup otvorov b | 34.0 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Dĺžka L | 75.0 |
Skupina výrobkov | Výkyvné oporné čeľuste |
Rozstup otvorov a | 16.0 |