PT 21-2
Výkyvné oporné čeľuste
Identifikačné číslo 191103
PT 21-2, Výkyvné oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Výkyvné oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B1 [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 75 |
Závit zarážky obrobku G | M6 |
Rozstup otvorov a [mm] | 16 |
Rozstup otvorov b [mm] | 34 |
Skrutky | M16 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 1.07 |