PT 25-4
Výkyvné oporné čeľuste
Identifikačné číslo 191107
PT 25-4, Výkyvné oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Výkyvné oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B1 [mm] | 70 |
Dĺžka L [mm] | 170 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Rozstup otvorov a [mm] | 30 |
Rozstup otvorov b [mm] | 45 |
Skrutky | M20 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 4.51 |