PT-FR 630-1
Výkyvné oporné čeľuste
Identifikačné číslo 191518
PT-FR 630-1, Výkyvné oporné čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Výkyvné oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Dĺžka L [mm] | 200 |
Závit zarážky obrobku G | M8 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5, kalená |
m/kus [kg] | 5.5 |