EWB-MT 315
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160792
EWB-MT 315, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 26 mm
- Šírka dráhy: 12 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 26 |
Šírka zarážky S [mm] | 12 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 46 |
Výška H1 [mm] | 43 |
Dĺžka L [mm] | 115 |
Rozstup otvorov b [mm] | 54 |
Skrutky | M12 |
m/súprava [kg] | 4.5 |