EWB-MT 630
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160795
EWB-MT 630, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 40 mm
- Šírka dráhy: 24 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 40 |
Šírka zarážky S [mm] | 24 |
Šírka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 64 |
Výška H1 [mm] | 61 |
Dĺžka L [mm] | 203 |
Rozstup otvorov b [mm] | 82 |
Skrutky | M20 |
m/súprava [kg] | 18.5 |