EWB-TG 210
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160700
EWB-TG 210, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12.7 mm
- Šírka dráhy: 7.9 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 12.7 |
Šírka zarážky S [mm] | 7.9 |
Šírka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 33 |
Výška H1 [mm] | 30 |
Dĺžka L [mm] | 86 |
Rozstup otvorov b [mm] | 44.5 |
Skrutky | 1/2" |
m/súprava [kg] | 2.1 |
Valcové skrutky nie sú súčasťou dodávky