EWB-TG 630
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160705
EWB-TG 630, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 19.02 mm
- Šírka dráhy: 12.7 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 19.02 |
Šírka zarážky S [mm] | 12.7 |
Šírka B [mm] | 75 |
Výška H [mm] | 61 |
Výška H1 [mm] | 57 |
Dĺžka L [mm] | 203 |
Rozstup otvorov b [mm] | 76.2 |
Skrutky | 3/4" |
m/súprava [kg] | 15.4 |
Valcové skrutky nie sú súčasťou dodávky