EWB-TS 265
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160731
EWB-TS 265, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 45 |
Šírka B1 [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 56 |
Dĺžka L [mm] | 110 |
Skrutky | M16 |
m/súprava [kg] | 5.4 |