EWB-TS 500
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160734
EWB-TS 500, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 3/32" x 90° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 75 |
Šírka B1 [mm] | 62 |
Výška H [mm] | 90 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Skrutky | M20 |
m/súprava [kg] | 21.6 |