GBK-V 160
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 159156
GBK-V 160, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 18 mm
- Šírka dráhy: 8 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 18 |
Šírka zarážky S [mm] | 8 |
Šírka B [mm] | 20 |
Výška H [mm] | 30 |
Výška H1 [mm] | 27.5 |
Dĺžka L [mm] | 65 |
Rozstup otvorov b [mm] | 32 |
Skrutky | M8 |
m/súprava [kg] | 0.6 |
1/2 odsadenie zubov