GBK-V 200
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 159150
GBK-V 200, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 20 mm
- Šírka dráhy: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 20 |
Šírka zarážky S [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 32 |
Výška H1 [mm] | 29.5 |
Dĺžka L [mm] | 85 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M8 |
m/súprava [kg] | 1 |
1/2 odsadenie zubov