SFGF-K 1000
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 814836
SFGF-K 1000, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 30 mm
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 30 |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 45 |
Výška H [mm] | 55 |
Výška H1 [mm] | 51 |
Dĺžka L [mm] | 160 |
Rozstup otvorov b [mm] | 60 |
Skrutky | M16x1.5 |
m/súprava [kg] | 6.44 |