SFGF-L 550
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 8705531
SFGF-L 550, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Montáž: Pero a drážka
- Šírka drážky: 20 mm
- Šírka dráhy: 10 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | Pero a drážka |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 20 |
Šírka zarážky S [mm] | 10 |
Šírka B [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 35 |
Výška H1 [mm] | 32 |
Dĺžka L [mm] | 230 |
Rozstup otvorov b [mm] | 40 |
Skrutky | M8x1 |
m/súprava [kg] | 2.79 |