STB 250-1
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 156100
STB 250-1, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 45 |
Šírka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 65 |
Dĺžka L [mm] | 110 |
Skrutky | M12 |
m/súprava [kg] | 4.9 |