STB-G 200-1
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160655
STB-G 200-1, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane matíc pre T-drážku NS 120 so skrutkami s valcovou hlavou
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 45 |
Šírka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 59 |
Dĺžka L [mm] | 85 |
Skrutky | M12 |
m/súprava [kg] | 3 |