STB-G 315-2
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160659
STB-G 315-2, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane matíc pre T-drážku NS 120 so skrutkami s valcovou hlavou
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 54 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 76 |
Dĺžka L [mm] | 115 |
Skrutky | M16 |
m/súprava [kg] | 7.5 |