STN 250-4
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160501
STN 250-4, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Šikmé zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka dráhy: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Šírka zarážky S [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 45 |
Šírka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 52.5 |
Výška H1 [mm] | 50 |
Dĺžka L [mm] | 110 |
Rozstup otvorov a [mm] | 13 |
Rozstup otvorov b [mm] | 28 |
Skrutky | M16 |
m/súprava [kg] | 4.2 |