STN 250-5
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160600
STN 250-5, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1/16" x 90°
- Šírka dráhy: 17 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1/16" x 90° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka zarážky S [mm] | 17 |
Šírka B [mm] | 40 |
Šírka B1 [mm] | 26 |
Výška H [mm] | 50.5 |
Výška H1 [mm] | 48 |
Dĺžka L [mm] | 86 |
Rozstup otvorov a [mm] | 10 |
Rozstup otvorov b [mm] | 22 |
Skrutky | M12 |
m/súprava [kg] | 2.6 |