STNJ 200-5
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160650
STNJ 200-5, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1.5 mm x 60°
- Šírka dráhy: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1.5 mm x 60° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka zarážky S [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 40 |
Šírka B1 [mm] | 22 |
Výška H [mm] | 49.5 |
Výška H1 [mm] | 47 |
Dĺžka L [mm] | 95 |
Rozstup otvorov a [mm] | 10 |
Rozstup otvorov b [mm] | 25 |
Skrutky | M12 |
m/súprava [kg] | 2.6 |