STNJ 315-5
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160652
STNJ 315-5, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1.5 mm x 60°
- Šírka dráhy: 18 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1.5 mm x 60° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka zarážky S [mm] | 18 |
Šírka B [mm] | 50 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 56 |
Výška H1 [mm] | 54 |
Dĺžka L [mm] | 120 |
Rozstup otvorov a [mm] | 15 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutky | M14 |
m/súprava [kg] | 4.9 |