STNJ 315-6
Základné čeľuste
Identifikačné číslo 160665
STNJ 315-6, Základné čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Montáž: 1.5 mm x 60°
- Šírka dráhy: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
- Rozsah dodávky: Vrátane cylindrických skrutiek
Technické údaje
Skupina výrobkov | Základné čeľuste |
---|---|
Montáž | 1.5 mm x 60° |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Šírka zarážky S [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Šírka B1 [mm] | 32 |
Výška H [mm] | 60 |
Výška H1 [mm] | 58 |
Dĺžka L [mm] | 125 |
Rozstup otvorov a [mm] | 17.5 |
Rozstup otvorov b [mm] | 30 |
Skrutky | M16 |
m/súprava [kg] | 5.5 |