SBM-STA 160
Zúbkované tyče z hliníka
Identifikačné číslo 112169
SBM-STA 160, Zúbkované tyče z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 16 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 16 |
Šírka B [mm] | 40 |
Výška H [mm] | 60 |
Dĺžka L [mm] | 420 |
Materiál | Hliník |
m/kus [kg] | 2.8 |