SBM-STA 210
Zúbkované tyče z hliníka
Identifikačné číslo 112184
SBM-STA 210, Zúbkované tyče z hliníka
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z hliníka |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 420 |
Materiál | Hliník |
m/kus [kg] | 4.6 |