JBM-ST 220
Zúbkované tyče z ocele
Identifikačné číslo 114550
JBM-ST 220, Zúbkované tyče z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 22 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 22 |
Šírka B [mm] | 60 |
Výška H [mm] | 120 |
Dĺžka L [mm] | 420 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 23.2 |