JBM-ST 250
Zúbkované tyče z ocele
Identifikačné číslo 114180
JBM-ST 250, Zúbkované tyče z ocele
- Zúbkovanie: 3.0 mm x 60°
- Šírka drážky: 25 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 3.0 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 25 |
Šírka B [mm] | 80 |
Výška H [mm] | 80 |
Dĺžka L [mm] | 420 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 20.3 |