SBM-ST 140
Zúbkované tyče z ocele
Identifikačné číslo 112165
SBM-ST 140, Zúbkované tyče z ocele
- Zúbkovanie: 1/16" x 90°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Zúbkované tyče z ocele |
---|---|
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 14 |
Šírka B [mm] | 35 |
Výška H [mm] | 60 |
Dĺžka L [mm] | 420 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
m/kus [kg] | 6.6 |