KSE3-LH 160 IOL
Identifikačné číslo 1465974
Vlastnosti produktu:
- Elektromechanický 2-čeľusťový silový upínací blok
- Riadenie cez IO-Link
- Centrické upínanie
- Veľký zdvih
- Monitorovanie polohy čeľuste cez IO-Link
- Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
- Možný rozsah upínacej sily: 4.5 - 15 kN
- Zdvih na čeľusť: 8 mm
- Rýchlosť presúvania čeľustí: 0.8 mm/s
- Prevádzkové napätie riadenia: 24 V DC
- Prevádzkové napätie aktora: 24 V DC
- Kľudový prúd: 70 mA
- Priemerná spotreba prúdu: 800 mA
- Max. prúdová špička: 5000 mA
- Max. výška čeľuste: 200 mm
- Presnosť opakovania: 0.01 mm
- Hmotnosť: 12.9 kg
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 8 |
---|---|
Min. upínacia sila [kN] | 4.5 |
Max. upínacia sila [kN] | 15 |
Prevádzkové napätie riadenia [V DC] | 24 |
Prevádzkové napätie aktora [V DC] | 24 |
Kľudový prúd [mA] | 70 |
Priemerná spotreba prúdu [mA] | 800 |
Max. prúdová špička [mA] | 5000 |
Rýchlosť presúvania čeľustí [mm/s] | 0.8 |
Presnosť opakovania zveráka [mm] | 0.01 |
Max. výška čeľuste [mm] | 200 |
Vzdialenosť H [mm] | 25 |
Hmotnosť [kg] | 12.9 |
Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a silový upínací blok, krycie zátky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na prevádzku; bez pevného kontaktu pre stranu adaptérovej platne
Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“.
Možný rozsah upínacej sily
Rozsah, v ktorom je možné nastaviť upínaciu silu. Požadovaná upínacia sila sa v percentách nastavuje v softvéri.
Priemerná spotreba prúdu
Priemerná spotreba prúdu počas jedného upínacieho cyklu (upnutie/otvorenie).
Max. prúdová špička
Maximálna spotreba prúdu, max. raz za upínací cyklus.
Rýchlosť presúvania čeľustí
Maximálna možná rýchlosť presúvania pri vysokých upínacích silách. Pri nižších upínacích silách môže byť rýchlosť presúvania nižšia.
Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.
Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.
Údržba a opravy
Na udržiavanie zverákov TANDEM by sa malo používať naše špeciálne mazivo LP 410 (ID 0184213).