MFPS
Magnetické skľučovadlá s technológiou paralelného piliera
Magnetické upínacie platne s technikou paralelných pólov a patentovaným stavovým displejom pre vizuálnu indikáciu stavu upnutia. Vďaka technike paralelných pólov sa dosahujú veľmi vysoké bočné pridržiavacie sily pre výkonné procesy trieskového obrábania pri úzkych a dlhých obrobkoch.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšené povrchy a výrazne vyššia presnosť - Upínanie bez deformácií
Žiadna deformácia a vnútorné sily v obrobku v dôsledku pôsobenia upínacej sily - Vysoké bočné pridržiavacie sily
Pre spoľahlivé upínanie úzkych a neforemných obrobkov - Patentovaný displej na signalizáciu stavov
Bezpečné upínanie a maximálna procesná spoľahlivosť - Monobloková konštrukcia
Kompaktná a robustná konštrukcia s vysokou pevnosťou - Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
Minimálne doby osádzania a zvýšenie produktivity - Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov - Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách
Možnosti a špeciálne informácie
- Výkonné magnetické skľučovadlá na tenké a úzke obrobky
Magnetické skľučovadlá MAGNOS MFPS sa vďaka technológii paralelných pólov vyznačujú mimoriadne veľkými bočnými prídržnými silami. Magnetické upínacie platne sú vhodné obzvlášť na frézovanie tenkých a úzkych obrobkov. Technológia štvorcových pólov by v týchto aplikáciách nepostačovala z dôvodu minimálnej šírky prekrytia pólov. - Paralelné póly umožňujú dostatočne silno upnúť obrobky rôznych veľkostí (malé, úzke, dlhé) a magnetické skľučovadlo musí byť prispôsobené jednotlivým upínacím úlohám. Patentovaný stavový displej vždy poskytuje istotu, či je obrobok spoľahlivo upnutý.