KEH plus 02 400V/50Hz
Riadiaca jednotka
Identifikačné číslo 420651
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
- Pripojenie: 1x ILME
- Počet kanálov: 2
- Electrická prípojka: 400 V / 50 Hz
- Hmotnosť: 10 kg
Technické údaje
L [mm] | 350 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Pripojenie | 1x ILME |
Počet kanálov | 2 |
Riadenie magnetického upínača | Do 2 |
Sieťové napätie | 400 V / 50 Hz |
Hmotnosť [kg] | 10 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka s magnetickou fóliou na zadnej strane, pripojovací kábel 32 A s prípojkou (5 metrov), pripojovací kábel pre PLC easy (5 metrov), návod na prevádzku a vyhlásenie CE o zhode; bez pripojovacieho kábla, bez ručného diaľkového ovládania, bez skrinky PLC a kábla