KEH plus 08 460V/60Hz
Riadiaca jednotka
Identifikačné číslo 420663
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
- Pripojenie: 2x ILME
- Počet kanálov: 8
- Electrická prípojka: 460V/60Hz
- Hmotnosť: 13.5 kg
Technické údaje
L [mm] | 530 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Pripojenie | 2x ILME |
Počet kanálov | 8 |
Riadenie magnetického upínača | Do 8 |
Sieťové napätie | 460V/60Hz |
Hmotnosť [kg] | 13.5 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka s magnetickou fóliou na zadnej strane, pripojovací kábel 32 A s prípojkou (5 metrov), pripojovací kábel pre PLC easy (5 metrov), návod na prevádzku a vyhlásenie CE o zhode; bez pripojovacieho kábla, bez ručného diaľkového ovládania, bez skrinky PLC a kábla